text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FL

Manguera con ánima metálica disponible con estas especificaciones:

  • 1/4 a 1/2 pulg.
  • –198°C (–325°F) a 454°C (850°F)
  • Acero inoxidable 316
  • 46,3 bar (672 psig) a 57,8 bar (840 psig)

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Filtern nach:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • Art.-Nr.
    Körperwerkstoff
    Größe Verbindung 1
    Typ Verbindung 1
    Größe Verbindung 2
    Typ Verbindung 2
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.