Запасные части и вспомогательные принадлежности для шлангов и гибких трубок Swagelok®
Запасные части и вспомогательные аксессуары для шлангов и гибких трубок Swagelok помогают в решении таких задач, как подготовка к монтажу, фиксация шлангов в системе, и дополнительная защита от условий эксплуатации.
См. запасные части и вспомогательное оборудованиеSwagelok предлагает широкий спектр запасных частей и аксессуаров для промышленных шлангов. Клиенты могут быть уверены, что имеют доступ к материалам самого высокого качества, и монтаж будет выполнен безупречно.
- Инструменты Swagelok для резки шлангов и мягких трубок можно использовать с изделиями из нейлона, полиэтилена, резины, винила или перфторалкокси (PFA) для сборки на месте
- Инструмент для прорезания канавок позволяет выполнять качественный монтаж трубок из нейлона и полиэтилена
- Мы также выпускаем надежные и регулируемые хомуты и этикетки для шлангов
- Для обеспечения дополнительной защиты мы предлагаем различные кожухи, в том числе огнеупорные оболочки, термовтулки, упрочненные/спиральные оплетки, материал нержавеющая сталь 316, пружинные ограничители
- Наша изоляция выполнена из аэрогеля с низкой теплопроводностью и рассчитана на длительное использование при температуре поверхности шланга от –60°C (–76°F) до 125°C (257°F)
Есть вопросы о шлангах и гибких трубках?
Ersatzteile und Zubehör für Schläuche und flexible Rohre—Kategorien
Kerbenschneider
Unsere Kerbenschneider ermöglichen eine einfache und effiziente Montage von Nylon- und Polyethylenschläuchen.
Schlauchisolierung
Mit optionalen Schlauchisolierungen halten Sie die Fluide im Innern des Schlauchs auf der gewünschten Temperatur.
Schlauchschelle
Entdecken Sie unsere hochwertigen Schlauchschellen für Schläuche und flexible Rohrleitungen sowie unsere zuverlässigen und langlebigen Ersatzteile.
Schlauchschneider
Hochwertige und langlebige Schlauchschneider zum präzisen und effizienten Schneiden von Swagelok-Schläuchen und PFA-Leitungen.
Schlauchumhüllungen
Unsere Schlauchummantelungen bieten Schutz vor Knicken, Abrieb, Korrosion, extremen Fluidtemperaturen und UV-Strahlung.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Подробности управления состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.