text.skipToContent text.skipToNavigation

Рычажный клапан из нерж. стали, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, норм. закр. привод

Код изделия: SS-92S4-C
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямая конфигурация, с приводом

Рычажный клапан обеспечивает быстрое и простое двухпозиционное регулирование.

Технические характеристики

Атрибут Значение
Модель привода Серия 92
Тип привода Пневматический
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.2
Схема движения потока Прямой (2-ход.)
Тип рукоятки Рычажная, из нейлона
Максимальная температура, °F (°C) 200 (93)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 200 °F при давлении 300 фунтов на кв. дюйм, ман. / 93 °C при давлении 20,6 бара
Минимальная температура, °F (°C) -20 (-28)
Условный проход, 0,125 дюйма/ 3,2 мм
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 300 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 20,6 бар при 37 °C
Материал наконечника штока Из фторопласта (PTFE)
Тип штока Мягкое седло из политрифторхлорэтилена (PTFE)
eClass (4.1) 37011001
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-92F2-C Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-92F2-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-92S2-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-92S4-C-HT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-92S4-O Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-92S4-O-HT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-92S6MM-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.