text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.9 Cv, 1/4 in. Male NPT

Part #: B-QC6-S-4PM

Specifications

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 0.9 - If coupled with a standard or reverse flow body, 1.5 - If coupled with a full flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
Series QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.9 Cv, 1/4 in. Male NPT

Part #: B-QC6-S-4PM
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

B-QC6-S-4PM — Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.9 Cv, 1/4 in. Male NPT

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 0.9 - If coupled with a standard or reverse flow body, 1.5 - If coupled with a full flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
Series QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-S-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
B-QC4-S-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-QC4-S-400K1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-QC4-S-400K3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-QC4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
B-QC4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
B-QC4-S-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - View Product
B-QC6-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
B-QC6-S-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QC4-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QC4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - View Product
SS-QC4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - View Product
SS-QC4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QC4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QC4-S-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QC4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC6-S-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC6-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QC6-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QC6-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC6-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QC6-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QC8-S-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QC8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QC8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.