|
Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. hembra ISO paralela (Serie QF8)
Part #: SS-QF8-S-8FS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StemsAchieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. hembra ISO paralela (Serie QF8)
Log in or Register to view price
Catalogs
Stems
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acopladas. Alinee las bases y las espigas al acoplarlas o desacoplarlas.
Specifications
SS-QF8-S-8FS — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. hembra ISO paralela (Serie QF8)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Acero inoxidable 316 |
| Cleaning Process | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 pulg. |
| Connection 1 Type | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela |
| CV Maximum | 11,5 - Acoplada a una base |
| Lubricant | Sin lubricante en ningún componente |
| O-Ring Material | FKM Fluorocarbono |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F |
| Series | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Latón | 3/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| B-QF4-S-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| B-QF4-S-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-QF8-S-8PF | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-1210 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-12PF | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-12PM | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-1610 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-16PF | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-16PM | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4MS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8MS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.