Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Alta Pureza y Alta Presión Series DL y DS
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- De 6 a 8 mm (1/4 a 3/8 pulg)
- –73°C (–100°F) a 121°C (250°F)
- Acero inoxidable 316
- 192 bar (2800 psig) a 241 bar (3500 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Alta Pureza y Alta Presión Series DL y DS — Modelo Recto
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DLBW4 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-DSBW4 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-DSBW6 Acero inox. 316L VAR 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-DSM4F4A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-DSS4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-DSS6 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-DSTW4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-DSV51 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-DSVCR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-DLS4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-DLS6 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-DLS6MM Acero inoxidable 316L 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-DLS8MM Acero inoxidable 316L 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-DLV51 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-DLVCR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas