Swagelok®ホース/フレキシブル・チューブ用スペア・パーツ/アクセサリー
Swagelokホース/フレキシブル・チューブ用のスペア・パーツ/アクセサリーを使用すると、取り付け前の処理、システム内でのホースのサポート、システム保護などの作業を容易に行うことができます。
スペア・パーツ/アクセサリーを見るスウェージロックは一般産業用ホース向けのさまざまなスペア・パーツやアクセサリーを取り揃えており、アプリケーションに適した材料を提供し、効率的な取り付けをサポートします。
- スウェージロックの 切断工具(ホース/軟質チューブ用)を使用すると、ナイロン・ホース、ポリエチレン・ホース、ゴム・ホース、ビニールまたはPFAチューブを現場で取り付ける際に、必要な長さに切断することができます。
- グルーブ・カッター(溝付け加工用) を使用すると、ナイロンおよびポリエチレン・チューブを効率的に取り付けることができます。
- 信頼性が高く、調節可能な ホース・クランプ やホース・タグも取り揃えています。
- 各種 ホース・カバー (ファイヤー・ジャケット、サーモスリーブ、保護用ガード、スパイラル・ガード、316ステンレス鋼材質、スプリング・ガードなど)を使用すると、保護を強化することができます。
- スウェージロックの ホース断熱材 には熱伝導率の低いエアロゲルを使用しており、–60~125°Cのホース表面温度での連続使用が可能です。
ホース/フレキシブル・チューブのアクセサリーに関して質問がありますか?
Категории запасных частей и вспомогательных принадлежностей для шлангов и гибких трубок
Изоляция шлангов
Поддерживайте необходимую температуру среды внутри шланга дополнительной изоляцией шланга.
Инструменты для прорезания канавок
С помощью приспособления для прорезания канавок можно эффективно собирать нейлоновые и полиэтиленовые трубки для ваших задач.
Оболочки шлангов
Выбор большого количества оболочек для дополнительной защиты от перекручивания, истирания, коррозии, перепадов температуры рабочей среды и воздействия ультрафиолетовых лучей.
Резаки для шлангов
Подробнее о резаках для шлангов Swagelok и трубок из перфторалкокси (PFA). Узнайте больше о наших инструментах для точной и эффективной резки шлангов.
Шланговые хомуты
Узнайте о качественных хомутах для шлангов и гибких трубок Swagelok. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом надежных и долговечных запасных частей для безопасных соединений.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.