text.skipToContent text.skipToNavigation
обжимные инструменты

Обжимные инструменты Swagelok®

Обжимные инструменты Swagelok упрощают монтаж трубных фитингов Swagelok. С их помощью выполняется подготовка обжимных колец, которая упрощает установку в ограниченном пространстве и делает процесс обжима кратно быстрее.

Запросить дополнительную информацию

Обжимные инструменты Swagelok гарантируют надежное и герметичное соединение трубок в сложных условиях эксплуатации. Для упрощения монтажа трубных фитингов мы предлагаем несколько видов инструментов.

Узнайте, как работает обжимной инструмент

Поговорить со специалистом

Categorías de Herramientas de Preensamblaje

Herramientas de Preensamblaje manual

Herramientas de Preensamblaje manual

Las herramientas de preensamblaje manual están disponibles en distintos tamaños para adaptarse a la instalación de racores para tubo en espacios reducidos.

Unidades Hidráulicas de deformación con Matrices intercambiables (MHSU)

Unidades Hidráulicas de deformación con Matrices intercambiables (MHSU)

Las unidades hidráulicas de deformación Swagelok® reducen el tiempo de ensamblaje e instalación y los errores del operario al preensamblar las férulas en el tubo antes del montaje.

Unidades Hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU)

Unidades Hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU)

Más información sobre las Unidades Hidráulicas de Deformación de Gran Volumen Swagelok® (HVSU), diseñadas para preensamblar fácilmente las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable.

Каталоги обжимных инструментов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Arbeiten mit dem hydraulischen Vormontagegerät mit austauschbaren Köpfen von Swagelok
Arbeiten mit dem hydraulischen Vormontagegerät mit austauschbaren Köpfen von Swagelok®

Erfahren Sie, wie das hydraulische Vormontagegerät mit austauschbaren Köpfen (MHSU) von Swagelok für die Vormontage von Klemmringen für spezifische Rohrleitungsgrößen verwendet wird.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
Immer die passende Ausrüstung zur Hand: Überlegungen zur Auswahl der richtigen Anlagenausstattung

Welche Werkzeuge und Ausrüstungsteile müssen Anlagenbediener und Techniker immer zur Hand haben? Von Orbitalschweißgeräten bis hin zu gängigen Entgratungswerkzeugen für Rohrleitungen gibt es für sämtliche Rohrverbindungsarten einige unabdingliche Werkzeuge und Tools—und eine gute Vorbereitung macht sich schnell bezahlt.

Vor-Ort-Services von Swagelok zur Leckageerkennung
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt

Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok

Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.