text.skipToContent text.skipToNavigation
dobladoras de tubo eléctricas

Dobladoras de Tubo Eléctricas Swagelok®

Disfrute del control preciso y la eficiencia de las dobladoras de tubo eléctricas Swagelok. Diseñadas para tubo de mayor diámetro, estas dobladoras de fácil uso minimizan el tiempo y el esfuerzo de instalación. También reducen el riesgo de deformación o daños en el tubo durante el proceso de doblado.

Obtenga Ayuda para Seleccionar Dobladoras de Tubo

Las dobladoras de tubo eléctricas Swagelok ofrecen curvas precisas y de alta calidad en tubo fraccional y métrico compatible con los racores para tubo Swagelok. Con control electrónico, estas dobladoras intuitivas mejoran la eficiencia y la consistencia en la instalación del tubo. El diseño versátil reduce la cantidad de herramientas de mano necesarias, con dos matrices de doblado que cubren una gran variedad de tamaños de tubo.

Cómo Doblar el Tubo y Cuándo es Beneficioso Hacerlo

Especificaciones

  • Rango de doblado de 1 a 110°
  • Para tubo de 25 a 50 mm de diámetro exterior (1,2 a 5,0 mm de espesor de pared) y de 1 a 2 pulg. de diámetro exterior (0,049 a 0,220 pulg. de espesor de pared)
  • Una sola matriz para tubo de 1, 1 1/4, 1 1/2 y 2 pulg.
  • Una sola matriz para tubo de 25, 32, 38 y 50 mm
Dimensiones—Posición Vertical 112 cm (44 pulg.) de alto, 74 cm (29 pulg.) de ancho, 76 cm (30 pulg.) de fondo
Peso 191 kg (420 lbs.)
Requisitos de Alimentación MS-TBE-1: 115 V (ac), 50/60 Hz; intensidad máxima—13 A
MS-TBE-2: 230 V (ca) 50/60 Hz; intensidad máxima—7 A

Contacte con un Especialista Local

Catálogos de Dobladoras de Tubo Eléctricas

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Dobladora de tubo para banco Swagelok

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok

Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Vea la Dobladora de Tubo en Funcionamiento

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos

Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.

Green Alternative Systems 게이지
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.

Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.