Swagelok® 유체 시스템 제품 — 부품 및 어셈블리
Swagelok은 품질을 바탕으로 평판을 구축해왔으며, 현재까지도 품질은 여전히 회사의 핵심 가치 중 하나입니다. 누설 없는 Swagelok® 유체 시스템 부품과 엔지니어링 어셈블리는 전 세계에서 액체와 가스를 안정적으로 밀폐, 제어, 운반할 수 있다는 신뢰를 받고 있습니다.
모든 제품 살펴보기Swagelok 제품은 프로세스와 장비를 안전하고 효과적이며 비용 효율적으로 운영하는 데 필요한 신뢰성, 설치 편의성, 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 제품은 전 세계의 다양한 산업에서 까다로운 사용 환경의 요구에 대응하도록 설계되며, 철저한 테스트를 거치고, Swagelok 한정 평생 보증으로 지원됩니다.
- Swagelok® 피팅은 1947년부터 산업용 유체 시스템의 부품 사이에 누설 없는 연결을 제공해왔습니다
- Swagelok® 밸브는 광범위한 사용 압력, 온도, 사용 조건에서 신뢰성 높게 유량을 제어합니다
- Swagelok® 압력 레귤레이터는 긴 사용 수명에 걸쳐 압력 수준을 일정하고 정확하게 유지합니다
- Swagelok® 호스는 산업용 애플리케이션에 따라 다양한 재질, 압력 등급, 유연도로 공급 가능합니다
- Swagelok® 유체 시스템 어셈블리는 고도로 숙련된 엔지니어와 기술자들이 설계, 제조, 테스트합니다
제품 선택에 도움이 필요하십니까? Swagelok 제품 선택 툴박스에서 리소스를 확인하거나, 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 직접 문의하여 도움을 받을 수 있습니다.
Catégories de produits Swagelok
Raccords
- Raccords et adaptateurs pour tubes
- Adaptateurs à bride
- Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique
- Raccords amortisseurs
- Raccords diélectriques
Vannes
- Clapets anti-retour
- Manifolds
- Raccords rapides
- Soupapes
- Vannes d'interface de lignes de process (double arrêt et purge)
Reguladores
- Déverseurs à dôme
- Déverseurs à ressort
- Détendeurs haut débit, haute pureté, série HF
- Détendeurs à dôme
- Détendeurs à ressort
Flexibles et tubes souples
- Flexible avec tube central métallique
- Flexible en caoutchouc
- Flexible thermoplastique
- Flexible à tube central en PTFE ou en PFA
- Pièces détachées et accessoires
Filtres
- Filtres coalescents
- Filtres à gaz très haute pureté
- Filtres à particules
- Pièces détachées et accessoires
Tubes et accessoires pour tubes
- Befestigungssystem
- Präzisionsrohr
- Rohrbiegevorrichtung
- Rohrschneiden und Vorbereitung
- Vormontagewerkzeuge
맞춤형 서브시스템으로 조립된 신뢰성 높은 유체 시스템 부품
전적으로 고객 요구 사항에 따라 제조 및 구성되고 Swagelok이 교육한 전문가가 테스트한 신뢰성 높은 유체 시스템 어셈블리를 받을 수 있습니다.
제조 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von Leckagetests aufspüren und wie Sie Leckagen in Ihrer Anlage reduzieren.
So verbessern Sie die Leistung Ihres Fluidsystems
Erfahren Sie mehr darüber, wie es Ihnen mit einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung langfristig gelingt, Installationsfehler zu vermeiden und Ihre Mitarbeiter mit den erforderlichen Kompetenzen für ihre Aufgaben auszustatten.
Auf den richtigen Werkstoff kommt es an: Warum die Wahl des richtigen Werkstoffs so wichtig ist
Bei der Bekämpfung von Korrosion sind mehrere Aspekte wichtig. Es geht dabei nicht allein um den Werkstoff selbst. Erfahren Sie, wie Sie Systeme bauen, die langfristig zuverlässig arbeiten.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fluidsystemkomponenten
Die Kosten für den Austausch industrieller Fluidsystemkomponenten übersteigen häufig die Anschaffungskosten für die Teile selbst. Erfahren Sie, wie Sie mit vorbeugender Instandhaltung Ihre Systemkosten verringern und gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Komponenten maximieren.
Zuverlässige Fluidsystemkomponenten und Baugruppen von Swagelok
Aufbauend auf unserer Expertise in den Bereichen Produktauslegung, Werkstoffwissenschaften und Fertigung bieten wir ein umfassendes Portfolio an hochwertigen Fluidsystemkomponenten, die in zahlreichen Anwendungen in unterschiedlichsten Branchen auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Hierzu zählen Verschraubungen, Ventile, Druckregler, Schläuche, feste und flexible Rohre, Rohrzubehör, Manometer und andere Messgeräte, Filter, Schweißsysteme, Lecksuchmittel, Schmier- und Dichtmittel sowie Schnellkupplungen. Darüber hinaus entwickeln und bauen wir Fluidsystembaugruppen, beispielsweise für Probenahmen, Gasverteilung, Gleitringdichtungen, Analysesysteme und modulare Miniatursysteme.