text.skipToContent text.skipToNavigation
manomètres

Manomètres Swagelok®

Obtenez des mesures précises de la pression dans des applications industrielles, très haute pureté et sanitaires avec les manomètres Swagelok.

Demander des informations sur les manomètres

Les manomètres industriels et de process Swagelok® fournissent une mesure précise de la pression dans toutes sortes d’applications industrielles générales, très haute pureté ou sanitaires. Proposés avec toute une variété de plages de pression, de tailles de cadran, de raccordements, d’options de montage et de configurations, les manomètres Swagelok sont tous étalonnés à l’usine et testés sous pression pour garantir la fiabilité de leurs performances.

Les différents modèles sont les suivants :

  • Manomètres industriels et de process série PGI Swagelok®, avec ou sans bain
  • Manomètres série PBG Swagelok®, conçus spécialement pour être montés en panneau
  • Manomètres très haute pureté série PGU Swagelok® et manomètres à air propre et sec série PGC Swagelok®
  • Manomètres à usage général série PGN Swagelok®, homologués ECE R110

Découvrir les évaluations de systèmes

Catégories de manomètres

Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau, série PGI et PGN

Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau, série PGI et PGN

Obtenez des mesures de pression précises dans des applications industrielles avec des manomètres capables de contrôler un vide ou des pressions positives jusqu’à 1000 bar (100 MPa, 15 000 psi).

Manomètres très haute pureté et à air propre et sec

Manomètres très haute pureté et à air propre et sec

Contrôlez un vide ou une pression positive dans un système avec un manomètre très haute pureté à air propre et sec équipé d’un tube de Bourdon. 

Manomètres à usage général avec homologation ECE R110, série PGN

Manomètres à usage général avec homologation ECE R110, série PGN

Obtenez des mesures de pression précises avec des manomètres certifiés ECE R110 utilisables à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé.

Catalogues des manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.