카탈로그
릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.
Purgeurs et vannes de purge, Purgeurs, Vannes de purge,
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
B-4P-4M | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
B-4P-4M-MP-SC11 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
B-4P-6M | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
S-4P-4M | Acier au carbone | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-2M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-4M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-4T | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-6M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4PM2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
SS-4PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4PST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.