text.skipToContent text.skipToNavigation

Herramientas de Preensamblaje — Herramientas de Preensamblaje manual — Herramientas de Preensamblaje

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Herramientas de Preensamblaje — Herramientas de Preensamblaje manual — Herramientas de Preensamblaje

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Longitud
Radio de curvatura
MS-ST-1010GA - 5/8 po - - Ver producto
MS-ST-10M0GA - 10 mm - - Ver producto
MS-ST-1210 - - - - Ver producto
MS-ST-12M0GA - 12 mm - - Ver producto
MS-ST-1610 - - - - Ver producto
MS-ST-16M0GA - 16 mm - - Ver producto
MS-ST-200 - - - - Ver producto
MS-ST-400GA - 1/4 po - - Ver producto
MS-ST-600GA - 3/8 po - - Ver producto
MS-ST-6M0GA - 6 mm - - Ver producto
MS-ST-810GA - 1/2 po - - Ver producto
MS-ST-8M0GA - 8 mm - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.