text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、パーフルオロカーボンFFKM製 Oリング

Réf. pièce : SS-QC4-B-4PMKR

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,3 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère perfluorocarboné FFKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 150 PSIG À 500°F / 10,3 BAR À 260°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Déversement 0.3 cm3
Tests 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 31160000
Corps

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

ステンレス鋼製 計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、パーフルオロカーボンFFKM製 Oリング

Réf. pièce : SS-QC4-B-4PMKR
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Spécifications

SS-QC4-B-4PMKR — ステンレス鋼製 計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、パーフルオロカーボンFFKM製 Oリング

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,3 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère perfluorocarboné FFKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 150 PSIG À 500°F / 10,3 BAR À 260°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Déversement 0.3 cm3
Tests 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 31160000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC4-B-4MT Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QC4-B-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400IS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFJA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PMIS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC8-B-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8FT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.