|
Сварочная система Swagelok, половина зажимной втулки для трубок серии 5, 3/8 дюйма
Код изделия: CWS-5UCI-06
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Зажимные втулки для тонкостенных трубокВыполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Сварочная система Swagelok, половина зажимной втулки для трубок серии 5, 3/8 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Зажимные втулки для тонкостенных трубок
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Caractéristiques : Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l'arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène ; Intensité du courant pouvant aller jusqu'à 200 A ; Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale ; Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d'un contrôleur de débit massique intégré ; Poids inférieur à 23 kg ou 50 lb ; Compatible avec les têtes à souder Swagelok
Технические характеристики
CWS-5UCI-06 — Сварочная система Swagelok, половина зажимной втулки для трубок серии 5, 3/8 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Размер трубки | 3/8 дюйма |
| Сварочная серия | Серия 5 |
| eClass (4.1) | 21021101 |
| eClass (5.1.4) | 21021101 |
| eClass (6.0) | 21022190 |
| eClass (6.1) | 21022190 |
| eClass (10.1) | 21022190 |
| UNSPSC (4.03) | 27112808 |
| UNSPSC (10.0) | 27112808 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112808 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112808 |
| UNSPSC (15.1) | 27112808 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Сварочная серия
|
Размер трубки
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | Série 10 | 1/2 po | Просмотр изделия |
| CWS-10UCI-12 | Série 10 | 3/4 po | Просмотр изделия |
| CWS-10UCI-16 | Série 10 | 1 po | Просмотр изделия |
| CWS-5UCI-02 | Série 5 | 1/8 po | Просмотр изделия |
| CWS-5UCI-04 | Série 5 | 1/4 po | Просмотр изделия |
| CWS-5UCI-08 | Série 5 | 1/2 po | Просмотр изделия |
| CWS-5UCI-10 | Série 5 | 5/8 po | Просмотр изделия |
| K-11108 | Série 5 | - | Просмотр изделия |
| K-11132 | Série 5 | - | Просмотр изделия |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | Série 5 | - | Просмотр изделия |
| SWS-WHEC-D-35 | Séries 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.