text.skipToContent text.skipToNavigation
sistemas auxiliares al sello mecánico

Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico Swagelok®

Swagelok tiene disponibles sistemas auxiliares al sello diseñados por expertos, fáciles de configurar y de mantener. Ideales para mantener el equipo rotativo en línea y la eficiencia operativa, los conjuntos auxiliares al sello mecánico Swagelok ayudan a minimizar las paradas, reducir costes y ahorrar tiempo, a la vez que aseguran una operación segura.

Obtenga Ayuda en la Selección del Sistema Adecuado

Los conjuntos y sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok cumplen la normativa API 682, ofreciendo sistemas fiables y fáciles de instalar que minimizan las fugas evitando las roscas y limitando las conexiones. Los planes del lado atmosférico y los conjuntos del plan de sellado del lado de proceso incluyen todos los componentes y planos de ingeniería para una instalación sencilla, siguiendo las directrices de API. Los sistemas también muestran a los técnicos cómo doblar tubo para evitar aún más las fugas.

Swagelok tiene disponibles ensamblajes de planes de sellado personalizables, incluyendo paneles y recipientes de sellado, adaptados a las aplicaciones específicas. Los planes entre sellos y los ensamblajes del lado del proceso pueden pedirse con o sin kits de instalación. Diseñados para ofrecer fiabilidad, los sistemas Swagelok tienen venteos en puntos altos para evitar que el aire quede atrapado, drenajes en puntos bajos para un purgado seguro y puntos de medición de presión/temperatura para la solución de problemas. Los filtros, membranas y lazos bypass accesibles aseguran un caudal adecuado, y los diseños personalizables mejoran la seguridad con válvulas de cierre y venteo y manifolds de dos válvulas según la normativa API.

Más Información sobre Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Especificaciones

Conjuntos de Planes de Sellado (SPK) Planes del lado de proceso: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31, and API 41
Planes del lado atmosférico: 51, 62, 65A y 65B
Ensamblajes de Planes de Sellado (SPA) Lado de proceso API 32
Planes entre sellos, API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76, and API 72/76
Presión de Servicio 49,6 (bar)/720 (psig)
Tamaños de las Conexiones del Sello 3/8 pulg. a 3/4 pulg. NPT
Tipos de Conexiones del Sello Las opciones incluyen conectores hembra/macho, conectores macho Swagelok extendidos para diferentes aplicaciones
Rangos del Tamaño del Tubo 6 mm (1/4 pulg.) a 25 mm (1 pulg.)

Vea Nuestra Guía de Aplicación

Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.

Servicios de diseño y montaje Swagelok

Fabricación a Medida para Todas las Industrias

Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.

Encuentre el Apoyo que Necesita

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Técnico de montaje de un sistema auxiliar al sello mecánico Swagelok
API 682 y Vd.: Construyendo Mejores Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Aprenda cómo API 682 guía el diseño y el montaje de los sistemas auxiliares de los sellos mecánicos y cómo la aplicación de algunas de las mejores prácticas puede ayudar a que sus sistemas duren más tiempo y funcionen mejor.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Ingénieurs terrain Swagelok
Q&R sur l’ingénierie de terrain : découvrez comment une équipe technique parvient à améliorer les performances de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage dans le monde entier

Les ingénieurs terrain Swagelok peuvent aider les exploitants de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage à résoudre toutes sortes de problèmes allant des fuites à des échantillons non représentatifs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ingénieurs terrain Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.