Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, actionnement manuel
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) -
Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, avec actionneur
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique)
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間