text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D — Winkelausführung, V-Spindel

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D — Winkelausführung, V-Spindel
Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-1VM4-S4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-1VS4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-20VM4-F4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-OVM2-A-BKB Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.