ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — スペアー・パーツ/アクセサリー
以下のニードル・バルブ/メータリング・バルブ用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています:
- バルブ・ロック・デバイス
- ハンドル・キット
- パッキン・キット
- ラプチャー・ディスク・キット
- ステム・キット
- シール・キット
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — バルブ・ロック・デバイス
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류MS-VL-S-4 ポリプロピレン - - - - MS-VL-M-1 ポリプロピレン - - - - MS-VL-M-2 ポリプロピレン - - - - MS-VL-S-1 ポリプロピレン - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
A-5K-14B-BK - - - - - A-5K-14G-BK - - - - - NY-2M-K6 - - - - - NY-5K-14G-BK - - - - - NY-5K-S - - - - - PH-5K-14K-BK フェノール樹脂 - - - - PH-5K-4K-BK フェノール樹脂 - - - - SS-5K-14B ステンレス鋼の種類 - - - - SS-5K-6NB ステンレス鋼の種類 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
PFA-91K-14 - - - - - PFA-91K-16 - - - - - PFA-91K-18 PFA - - - - T-91K-445 PTFE - - - - T-9K-3N PTFE - - - - T-9K-6N PTFE - - - - -
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — スペアー・パーツ/アクセサリー — ラプチャー・ディスク・キット
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-RDK-16-1900 ステンレス鋼の種類 - - - - SS-RDK-16-2850 ステンレス鋼の種類 - - - - -
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — スペアー・パーツ/アクセサリー — 高圧用ニードル・バルブ用シート、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-410-RS-4F 316 ステンレス鋼 - - - - SS-445-RS-44F - - - - - K-440C-3A-4-1 - - - - - SS-645-RS-64F - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-3AK-92-1 ステンレス鋼の種類 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-91K-16DK PCTFE - - - - SS-9K-5PD - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간