コーン&スレッド継手 — アダプター継手
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- 一体型および2ピース型デザイン
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:34.4~68.9 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
CN4HM4NF15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おす高圧用コーン&スレッド 1/4 インチ NPTめねじ CN4NM4MF15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ NPTおねじ CN6MM4NF15 316 ステンレス鋼 3/8 インチ おす中圧用コーン&スレッド 1/4 インチ NPTめねじ CN6HM4HF60 316 ステンレス鋼 3/8 インチ おす高圧用コーン&スレッド 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間