카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 후위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-404-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| B-204-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| B-404-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-204-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-404-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-604-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-814-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-404-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| M-604-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| M-814-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1214-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1614-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-404-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-604-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-814-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1014-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1214-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1414-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1614-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2004-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-204-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-304-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3204-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1BQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-604-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-814-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.