カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-16-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-2-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-4-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-6-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-12-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-2-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-6-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-12-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-16-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-2-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2B | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-6-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-8-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RP-2 | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.