text.skipToContent text.skipToNavigation

Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4P-2M 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-4P-4M 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-4P-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - Просмотр изделия
SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.