text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.