Swagelok® 호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리
Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리는 설치 준비, 시스템 내의 호스 지지, 시스템 조건에 따른 추가적인 보호 제공 등과 같은 작업에 유용합니다.
예비 부품 및 액세서리 보기Swagelok은 고객이 자사 애플리케이션에 적합한 재질을 손쉽게 확보하고 설치를 효율적으로 수행할 수 있도록 다양한 산업용 호스용 예비 부품과 액세서리를 공급합니다.
- Swagelok 호스 및 연성 튜빙용 절단 공구를 사용하면 현장 조립용으로 나일론, 폴리에틸렌, 고무 호스뿐 아니라 비닐 또는 PFA 튜빙까지 원하는 길이로 깨끗하게 절단할 수 있습니다.
- 그루브 커터를 사용하면 나일론과 폴리에틸렌 튜빙을 효율적으로 조립할 수 있습니다.
- 신뢰성 높은 조절형 호스 클램프와 호스트 태그도 공급 가능합니다.
- 내열 재킷, 고온용 슬리브, 보호 가드, 나선형 가드, 316 SS 재질, 스프링 가드를 포함하여 추가적인 보호 기능을 제공하는 다양한 호스 커버도 공급 가능합니다.
- Swagelok 호스 단열재는 열전도율이 낮은 에어로젤(aerogel)로 제조되며, –60°C(–76°F)에서 최고 125°C(257°F)의 연속 호스 표면 온도에서 사용 가능한 등급입니다.
호스 및 플렉시블 튜빙 액세서리에 대한 질문이 있으십니까?
호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리 카테고리
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。