Tubing and Tube Accessories — Support System
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Support System — Elongated Weld Plate
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WPEM 304 Stainless Steel - 64 mm (2.52 in.) Length - -
Support System — Twin Support Weld Plate
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-WPM 304 Stainless Steel - 37 mm (1.46 in.) Length - -
Support System — Strut Nut
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaS-S0-SNM Carbon Steel - - - SS-S0-SNM 316 Stainless Steel - - - -
Support System — Rail Nut
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-S0-RNM CF8M - - - -
Support System — Weld Plate
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WPM 304 Stainless Steel - 36 mm (1.42 in.) Length -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas