text.skipToContent text.skipToNavigation

Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Корпуса

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Корпуса
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-B-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QF8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.