Герметики Swagelok®
Герметики для трубной резьбы Swagelok® обеспечивают герметичное уплотнение в различных областях применения, тем самым повышая безопасность системы. Заглушки Swagelok® серии TP продлевают срок службы теплообменника, сокращая расходы на его обслуживание.
См. герметикиГерметики для трубной резьбы Swagelok обеспечивают надежную герметизацию в различных условиях за счет совместимости с широким рядом химических веществ. Они могут использоваться в широком диапазоне значений давления и температуры.
- Анаэробный герметик Swagelok SWAK™ быстро и легко наносится и держится на резьбе, не теряет целостность в процессе монтажа. Герметик смазывает резьбу, предупреждая ее повреждение вследствие задиров и заклинивания. SWAK отверждается до соединения, устойчивого к вибрациям и ударам, что обеспечивает низкий крутящий момент при развинчивании.
- Герметик для трубной резьбы Swagelok® без содержания фторпласта (PTFE) работает аналогично SWAK, и обеспечивает быстрое уплотнение в тех случаях, когда использование герметиков на основе PTFE нежелательно
- Резьбовой герметик Swagelok® в форме ленты из фторопласта (PTFE) соответствует товарному описанию A-A-58092, и может использоваться для наружной конической резьбы при температуре до 450°F (232°C)
Трубные заглушки Swagelok® (серия TP) для теплообменников могут продлить срок службы теплообменника за счет герметизации торцов трубок с утечками. Равномерное сужение и гладкая поверхность обеспечивают герметичность и минимизируют усилия при монтаже. Трубные заглушки производятся из различных материалов для обеспечения совместимости в системе.
Есть вопросы о резьбовых герметиках?
카테고리
Каталог герметиков
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.

Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас

Примеры реализации проектов по выявлению утечек
Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие глубокими техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и профилактике утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.

Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.

Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств
Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако именно они представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии, и методах их устранения.

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность монтажа трубных фитингов зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.