text.skipToContent text.skipToNavigation
파이프 피팅

스웨즈락® 파이프 피팅

파이프 피팅은 최적의 밀폐를 제공하고 나사산 손상을 최소화하면서 일관된 암수 나사 체결이 가능한 스웨즈락의 고품질 표준에 따라 정밀 제조됩니다.

View Pipe Fittings

Swagelok® NPT pipe fittings provide reliable connections in pipe and tubing systems used in most industrial applications. They provide leak-tight performance while minimizing galling and optimizing the number of threads of engagement by exceeding the design requirements of industry standards.

Identify Thread Pitch and Size

These fittings are available in a range of shapes and materials, as well as a heavy-wall option in 316 stainless steel for applications up to 15 000 psig (1033 bar)—all manufactured to our exacting quality standards. Angles on elbows, tees, and crosses are rigidly controlled for accurate piping layout.

Need assistance with fittings selection?

Contact Local Specialists

카테고리

니플

니플

Adapt a piping system by using the right nipple to connect two pipes or other fittings on one or both ends.

리듀서

리듀서

Combine a larger pipe to a smaller one, changing the pipe size in a piping system, to meet flow requirements or to adapt to existing piping.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Explore useful tools and kits to help maintain pipe fittings within fluid systems.

어댑터

어댑터

Connect or extend a fluid system composed of different component sizes and materials with adapters available in elbows, tees, and straights.

유니온 볼 조인트

유니온 볼 조인트

Ensure leak-free and reliable systems with a union ball joint constructed for instrumentation and process control.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

Seal a pipe or other connection with a plug that seals the end run of a pipe, or a cap threaded over the end of a piece of pipe.

커플링

커플링

Maintain continuity between two or more sections of pipe for reliable transport of fluids or gases.

파이프 피팅 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템

스웨즈락® 튜브 피팅의 장점

스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.

장점 발견

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

나사 가공된 스웨즈락 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법

경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 스웨즈락의 프로덕트 매니저 Andy Hitchcock이 피팅에서 캘리퍼(caliper), 피치 게이지(pitch gauge), 나사 구별 가이드를 통해 나사 사이즈 및 피치(pitch)를 확인하는 방법을 알려드립니다.

석유 굴착 장치 근로자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

스웨즈락 튜브 피팅의 적절한 설비를 확인하기 위해 간격 측정 검사기 사용
스웨즈락 튜브 피팅 설비

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.

파이프 피팅

파이프 피팅

스웨즈락 파이프 피팅은 꺼스름이 없는 내부면과 매끄러운 나사 경사면 있어 나사산 손상을 최소화하면서 원활한 유동이 가능하며 최적화된 밀폐를 제공합니다. 어댑터, 캡, 플러그, 커플링, 크로스, 엘보우, 니플, 리듀서 및 티와 같은 구성으로서 다양한 재질로 스웨즈락의 높은 품질 기준에 따라 광범위한 상황의 요구사항에 부합하도록 제조됩니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.