text.skipToContent text.skipToNavigation
스웨즈락 VCO O링 면 밀폐 피팅

스웨즈락 VCO® O-링 면 밀폐 피팅

VCO® O-링 면 밀폐 피팅은 쉽게 조립할 수 있어 설치 시간을 줄이면서 공간 제약이 있는 곳에 설치할 수 있습니다. 이 피팅은 고압에서 높은 진공에 이르기까지 또 광범위한 온도 범위에 걸쳐 사용하기에 적합합니다.

View VCO® O-Ring Face Seal Fittings

Swagelok VCO® O-ring face seal fittings are suitable for use with high to critical vacuum pressures and over a wide range of temperatures. The captive O-ring responsible for sealing is completely contained in the fitting body for maximum efficiency, and a smooth finish on the gland face facilitates a positive seal. O-rings are available in a variety of materials to maximize system compatibility.

Our vacuum coupling O-ring (VCO®) fittings can be easily assembled, minimizing installation time and making them ideal for use in situations where components may require replacement or frequent service. They can also be used where space is a limitation, as no axial clearance is required for installation. Because the face seal fitting design has less area of entrapment and is cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination, Swagelok VCO® fittings are also compatible with high-purity applications.

Need assistance with fittings selection?

Contact Local Specialists

카테고리

그랜드

그랜드

These glands compress against the O-ring to ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

유니온

유니온

VCO O-ring face seal union tees, elbows, and straights are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in high pressure to vacuum applications.

판넬용

판넬용

Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.

VCO O링 면 밀폐 피팅 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템

스웨즈락® 튜브 피팅의 장점

스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.

장점 발견

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

나사 가공된 스웨즈락 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법

경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 스웨즈락의 프로덕트 매니저 Andy Hitchcock이 피팅에서 캘리퍼(caliper), 피치 게이지(pitch gauge), 나사 구별 가이드를 통해 나사 사이즈 및 피치(pitch)를 확인하는 방법을 알려드립니다.

석유 굴착 장치 근로자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

스웨즈락 튜브 피팅의 적절한 설비를 확인하기 위해 간격 측정 검사기 사용
스웨즈락 튜브 피팅 설비

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.

VCO O-링 면 밀폐 피팅

VCO O-링 면 밀폐 피팅

VCO® O-링 면 밀폐 피팅은 일반 산업, 고압, 고순도, 높은 진공 애플리케이션의 파이프, 튜브, 용접 시스템에서 신속히 조립할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅 몸체에 다양한 재질의 끼임형 O-링을 사용하여 밀폐합니다. VCO 피팅은 축 방향 간격이 필요하지 않아 한정된 공간에 쉽게 설치할 수 있습니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.