벨로우즈 밸브 — 패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~1인치(6~12 mm)
- –20°F(–28°C)~1200°F(648°C)
- 스테인리스강
- 250 psig(17.2 bar)~2500 psig(172 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
벨로우즈 밸브 — 패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈 — 벨로우즈
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4UW 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4UW-TF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires