Raccords diélectriques Swagelok®
Les raccords diélectriques Swagelok isolent et protègent les instruments de contrôle et de surveillance des effets du courant électrique tout en permettant un parfait écoulement du fluide, en préservant la fiabilité des instruments et en réduisant les coûts associés au remplacement de ces instruments.
Voir des raccords diélectriquesLes raccords diélectriques Swagelok protègent les instruments grâce à une séparation des deux fonctions principales de ces raccords que sont l’isolation électrique et le confinement des fluides. Des isolateurs thermoplastiques moulés, dotés d’une excellente résistance à l’électricité, aux produits chimiques et aux rayons ultraviolets et présentant une faible absorption de l’eau, maintiennent la résistance et l’intégrité du diélectrique dans des conditions climatiques et d’utilisation variées.
Souvent installés sur les lignes d’impulsion en amont des stations de surveillance des gazoducs, les raccords diélectriques bloquent les courants cathodiques tout en permettant un écoulement sans restriction du gaz. Des raccordements d’extrémité de type raccord pour tube Swagelok® ou filetage conique (NPT/BSP) permettent de connecter directement ces raccords sur des systèmes à tubes ou des systèmes à tuyaux filetés, réduisant ainsi le temps d’installation.
Vous avez des questions sur les raccords diélectriques ?
절연 피팅 카테고리
Catalogues des raccords diélectriques
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.