text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE 코어 호스

Swagelok® PTFE 및 PFA 코어 호스

Swagelok PTFE 및 PFA 코어 호스는 긴 수명, 높은 유연성, 강력한 화학적 내성, 강화된 투과 내성, 손쉬운 세정이 특징이므로, 광범위한 일반 및 특수 애플리케이션에서 비용을 통제하기에 이상적인 선택입니다.

PTFE 및 PFA 코어 호스 보기

Swagelok PTFE 및 PFA 호스는 다양한 청정도, 유연성, 투과 내성 요구 사항을 충족하는 주름 없는 호스, 주름관, 하이브리드 옵션으로 공급 가능합니다. 모든 Swagelok PTFE 및 PFA 호스는 Swagelok의 엄격한 품질 기준을 충족함을 보장할 수 있도록 압력 테스트를 거칩니다. 일부 호스는 정전기 소산 기능을 제공하도록 카본 블랙 충전 코어 재질로 제조될 수 있습니다.

PTFE 호스는 투과 내성을 개선하고, 가스 누설과 관련된 비용 및 안전 위험을 줄일 목적으로 열처리 또는 "소결" 가공될 수 있습니다. Swagelok은 비소결 호스에 비해 가스 누설을 현저히 억제하는 저속 소결 또는 소결 후처리 옵션을 제공하며, Swagelok 소결 후처리 호스의 가스 투과 내성은 업계 최고 수준입니다.

Swagelok PFA 호스는 주름 없는 코어 및 유연성이 특징으로, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 이상적입니다. 매끄러운 내부 벽은 정밀도와 청정도를 확보하는 데 필요한 완화된 유량 제한과 강화된 배출 성능을 제공합니다. 실리콘 커버는 손쉽게 살수 세척 가능하므로 박테리아 증식을 방지하고, 스테인리스강 편조를 보호하며, 연소를 방지하는 동시에, 공정 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다.

적절한 호스를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

PTFE and PFA Hose Categories

316L SS 주름 있는 커버가 적용된 주름 없는 PTFE 코어 호스

316L SS 주름 있는 커버가 적용된 주름 없는 PTFE 코어 호스

초고순도가 필수적이며 대기를 향한 투과가 바람직하지 않은 경우, 316L 스테인리스강 나선형 커버가 있는 주름 없는 PTFE 코어 호스를 사용하십시오.

PFA Core Hose Smooth Bore

PFA Core Hose Smooth Bore

주름 없는 코어와 세정하기 쉬운 표면으로 FDA 규정 준수가 필요한 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 이상적인 Swagelok PFA 코어 호스에 대해 자세히 알아보십시오.

PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series

The B series PTFE hose with 304 SS braid ensures chemical compatibility and pressure containment. Working pressures: vacuum to 3000 psig. Custom options available.

PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series

The F series nonmetallic PTFE hose with fiber stainless steel braid resists kinking and offers flexibility, chemical compatibility, and various end connections.

PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series

Discover the S series silicone-covered PTFE smooth bore hose with 304 SS braid, offering flexibility, chemical compatibility, and a range of sizes and end connections.

PTFE Core Hose Smooth Bore, T-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, T-Series

Browse hose options that have a smooth-bore PTFE (fluoropolymer) core and a protective 304 stainless steel braid layer.

PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series

The X series PTFE hose with 304 SS braid offers flexibility and chemical compatibility. Sizes: 1/4 to 1 inch, pressures: vacuum to 3500 psig. Custom options available.

주름 있는 PTFE 코어 호스

주름 있는 PTFE 코어 호스

Explore convoluted PTFE (fluoropolymer) core hose options for applications where low weight, flexibility, and chemical compatibility are necessary.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스는 화학적 호환성, 배출성, 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다. 특수 애플리케이션에 사용할 수 있는 정전기 소산성, 카본 블랙 충전 코어, FDA 규격, ECE R110 대체연료 인증 호스도 공급 가능합니다. 맞춤형 호스 길이, 호스 커버, 광범위한 연결구를 포함한 옵션도 있습니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.