Swagelok®コーン&スレッド継手
Swagelok®コーン&スレッド継手 IPTシリーズは、さまざまな合金から製造されており、各種最終用途の環境、および中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)において、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
コーン&スレッド継手を見るコーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。
Swagelokコーン&スレッド継手 IPTシリーズはNACE MR0175/ISO 15156に準拠しており、耐振接続部品として使用することができます。すべての圧力接続部にウィープ・ホールが標準で付いているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。めす中高圧用C&T継手、アダプター、カップリングには、グランドおよびカラーが付属しています(特に記載がない限り)。
コーン&スレッド継手に関して質問がありますか?
Категории фитингов с конусом и резьбой
Втулки и манжеты
Закрепите трубку манжетой и прижимной гайкой для создания уплотнения на конической поверхности фитинга.
Колпаки и заглушки
Наберите полное давление в системе через колпачок для трубки или заглушки для проходного канала.
Переходники
Обеспечьте надежное соединение на системах среднего и высокого давления через коническо-резьбовые переходники.
С монтажной гайкой
Выполните соединение компонентов среднего или высокого давлением через переборку с помощью специального фитинга.
Соединительные муфты
Соедините две трубы/трубки с помощью муфты или коротких отрезков трубы/трубки с раструбом на одном или обоих торцах.
Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами
Сопротивление высокому давлению, вибрациям и механическим воздействиям в сложных условиях обеспечивается фитингами высокого давления с конусом и обжимными кольцами.
コーン&スレッド継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
関連資料/コラム記事
Конструкция фитинга для водородных систем
Узнайте, каким образом фитинги, разработанные специально для применения в водородных системах, помогут OEM-производителям транспортных средств на топливных элементах и разработчикам соответствующей инфраструктуры обеспечить более безопасную и надежную работу топливных систем.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Надежность транспортных средств на водородном топливе и соответствующей инфраструктуры зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства. Узнайте больше сведений для правильного поиска компонентов.
Case Study: Offshore Oil Operator
Learn how switching from cone and thread to FK series fittings helped an offshore oil platform operator reduce installation time by 80%.