피팅 — 콘 & 쓰레드 피팅
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~9/16인치
- 튜브 니플, 수나사, 원피스(one-piece), 암나사
- 316 스테인리스강
- 최대 10,000 psig(689 bar)~20,000 psig(1378 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
BH6MF20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
L9HF60 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 L9MF20 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 L6MF20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
T9HF60 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 T4HF60 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 T4MF20 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 T6MF20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 T9MF20 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
CN4HM4NF15 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 고압 콘 & 쓰레드 1/4인치 암나사 NPT CN4NM4MF15 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 1/4인치 수나사 NPT CN6HM4HF60 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 고압 콘 & 쓰레드 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 CN6MM4NF15 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 중압 콘 & 쓰레드 1/4인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
X6MF20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
CL4H 316 스테인리스강 1/4인치 고압 칼라 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-440-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 고압 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-44M-A-200 316 스테인리스강 9/16-18인치 고압 수나사 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-44M-A-400 316 스테인리스강 9/16-18인치 고압 수나사 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-44M-A-441 316 스테인리스강 9/16-18인치 고압 수나사 1/4인치 콘 튜브 스터브 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
PL4M 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 중압 콘 & 쓰레드 - - PL6M 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 중압 콘 & 쓰레드 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
GL4H 316 스테인리스강 1/4인치 고압 그랜드 - - GL4M 316 스테인리스강 1/4인치 중압 그랜드 - - GL9H 316 스테인리스강 9/16인치 고압 그랜드 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-440-3 316 스테인리스강 1/4인치 고압 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 고압 Swagelok® 튜브 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간