Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Пневматический привод
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Пневматический привод
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Swagelok® Ball Valve Actuation Options
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-155-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.