text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 판넬용 몸체, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅, 녹색 키(QC4 시리즈)

Réf. pièce : SS-QC4-B1-6M0K3

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,3 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Gaine spéciale Manchon à clé verte
Déversement 0,3 cm3
Tests 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps pour passage de cloison

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 판넬용 몸체, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅, 녹색 키(QC4 시리즈)

Réf. pièce : SS-QC4-B1-6M0K3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps pour passage de cloison
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Spécifications

SS-QC4-B1-6M0K3 — 스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 판넬용 몸체, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅, 녹색 키(QC4 시리즈)

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,3 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Gaine spéciale Manchon à clé verte
Déversement 0,3 cm3
Tests 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-B1-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
B-QC6-B1-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-6M0K1 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B1-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B1-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B1-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.