text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Sanitarios — Accesorios con Brida Sanitaria

Racores disponibles con estas especificaciones:

  • 1/4 a 1 pulg.
  • Acero inoxidable 316
  • brida Kwik

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Filtrar por:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.