VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드 — 그랜드
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드 — 그랜드
스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다.
VCO O-링양면 접속 밀폐 피팅
1/8 ~ 1 in. 크기; 316 또는 316L 스텐레스강; 튜브, NPT, SAE 나사 및 용접 연결
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
| 316L-8-VCO-3A | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
| SS-12-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-12-WVCO-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12-WVCO-6-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-16-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-2-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-4-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-4-VCO-3-4MTW | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Male 용접 | Ver producto |
| SS-4-VCO-3-4TA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Ver producto |
| SS-4-WVCO-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-WVCO-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-4-WVCO-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-4-WVCO-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
| SS-4-WVCO-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-6-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-8-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-6TA | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-8MTW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-8TA | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8-WVCO-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-WVCO-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8-WVCO-6-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8-WVCO-6-DF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | Ver producto |
| SS-8-WVCO-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.