text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 3/4 pulg., Anillo interior de FKM Fluorocarbono

Код изделия: SS-12-RS-2V

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 스테인리스강
Процедура очистки 표준 세정 및 포장(SC-10)
Ограничитель расхода Нет
Размер прокладки 3/4인치
Внутреннее кольцо 탄화플루오르 FKM 내부 링
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401704
Прокладки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 3/4 pulg., Anillo interior de FKM Fluorocarbono

Код изделия: SS-12-RS-2V
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прокладки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Технические характеристики

SS-12-RS-2V — Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 3/4 pulg., Anillo interior de FKM Fluorocarbono

Атрибут Значение
Материал корпуса 스테인리스강
Процедура очистки 표준 세정 및 포장(SC-10)
Ограничитель расхода Нет
Размер прокладки 3/4인치
Внутреннее кольцо 탄화플루오르 FKM 내부 링
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401704
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
304L-12-RSNB-2 304L 스테인리스강 - - - - Просмотр изделия
304L-16-RSNB-2 304L 스테인리스강 - - - - Просмотр изделия
304L-2-RSNB-2 304L 스테인리스강 - - - - Просмотр изделия
304L-4-RSNB-2 304L 스테인리스강 - - - - Просмотр изделия
304L-6-RSNB-2 304L 스테인리스강 - - - - Просмотр изделия
CU-12-RP-2 구리 - - - - Просмотр изделия
CU-2-RP-2 구리 - - - - Просмотр изделия
CU-4-RG-2 구리 - - - - Просмотр изделия
CU-4-RP-2 구리 - - - - Просмотр изделия
CU-6-RP-2 구리 - - - - Просмотр изделия
CU-8-RG-2 구리 - - - - Просмотр изделия
CU-8-RP-2 구리 - - - - Просмотр изделия
S-12-RS-2V 탄소강 - - - - Просмотр изделия
S-16-RS-2V 탄소강 - - - - Просмотр изделия
S-2-RS-2V 탄소강 - - - - Просмотр изделия
S-4-RS-2B 탄소강 - - - - Просмотр изделия
S-4-RS-2V 탄소강 - - - - Просмотр изделия
S-6-RS-2V 탄소강 - - - - Просмотр изделия
S-8-RS-2V 탄소강 - - - - Просмотр изделия
SS-12-RS-2B 스테인리스강 - - - - Просмотр изделия
SS-12-RSD-2V 스테인리스강 - - - - Просмотр изделия
SS-16-RS-2V 스테인리스강 - - - - Просмотр изделия
SS-16-RSD-2V 스테인리스강 - - - - Просмотр изделия
SS-20-RS-2V 스테인리스강 - - - - Просмотр изделия
SS-2-RS-2V 스테인리스강 - - - - Просмотр изделия
SS-2-RSD-2V Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-4-RP-2 Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-4-RS-2B Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-4-RS-2V Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-4-RSD-2V Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-6-RS-2B Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-6-RS-2V Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-6-RSD-2V Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-8-RS-2B Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-8-RS-2V Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-8-RSD-2V Stainless Steel - - - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.