text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16 pulg. - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1210 - 18 mm, 3/4 pulg. - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 7/8 pulg., 20 mm, 22 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1610 - 25 mm, 1 pulg. - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 1/8 pulg., 2 mm, 3 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-400 - 6 mm, 1/4 pulg. - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., 6 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 8 mm, 5/16 pulg. - - - Просмотр изделия
MS-IG-600 - 3/8 pulg. - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4 pulg, 1/2 pulg, 6 mm., 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.