Трубные обжимные фитинги среднего давления — Муфты — Тройники
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Муфты — Тройники
Трубные обжимные фитинги Swagelok среднего давления серии FK обеспечивают герметичное газонепроницаемое уплотнение и виброустойчивость в системах с давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар). Предлагаются исполнения из нержавеющей стали 316, супердуплексного сплава 2507 и сплава 625.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK0-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
SS-6FK0-3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
SS-8FK0-3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.