고무 호스 — 연결구
이 사양에 사용 가능한 고무 호스 연결구:
- 1/4~1인치(6~25 mm)
- –40°F(–40°C)~200°F(93°C)
- 316 스테인리스강, 황동
- Swagelok® 튜브 어댑터, 수나사 NPT, 수나사 ISO 경사나사, 다목적 Push-on 호스 인서트, Swagelok® 튜브 피팅 연결구
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
고무 호스 — 연결구 — 연결구
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-PB12-PM12 황동 3/4인치 수나사 NPT - - B-PB12-TA12 황동 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - B-PB4-MT4 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - B-PB4-PM4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-PB4-TA4 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - B-PB6-MT6 황동 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - B-PB6-PM4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-PB6-PM6 황동 3/8인치 수나사 NPT - - B-PB6-TA6 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - B-PB6-TM10 황동 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - B-PB8-PM8 황동 1/2인치 수나사 NPT - - B-PB8-TA8 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - B-PB8-TM12 황동 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB4-6 316 스테인리스강 1/4인치 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 - - SS-PB4-MT4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-PB12-PM12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-PB12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB4-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-PB4-SL4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-PB4-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB4-TM6 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB4-TM8 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB6-6 316 스테인리스강 3/8인치 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 - - SS-PB6-MT6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-PB6-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-PB6-PM6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-PB6-SL6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-PB6-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB6-TA6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB6-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB6-TM10 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB6-TM8 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB8-6 316 스테인리스강 1/2인치 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 - - SS-PB8-MT8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-PB8-PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-PB8-SL8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-PB8-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB8-TM12 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires