Обратные клапаны — Клапаны, регулирующие избыточный расход
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/2 дюйма (от 6 до 12 мм)
- От –10°F (–23°C) до 400°F (204°C)
- Нерж. сталь
- От 4280 фунтов на кв. дюйм, ман. (294 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Обратные клапаны — Клапаны, регулирующие избыточный расход — 고정 압력
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-XSF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-XSS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-XSS4-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-XSS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅
Наличие изделий по местоположению склада
часов