Flexibles et tubes souples Swagelok®
Swagelok propose une vaste gamme de flexibles industriels et haute pureté avec de multiples options – matériau du tube central, couches de renfort, raccordements, isolation – qui répondront aux besoins des applications les plus diverses pour le transport de liquides et de gaz.
Flexible | Le fluide est acheminé dans une conduite flexible constituée de plusieurs couches
Tube souple | Le fluide est acheminé dans une conduite flexible constituée d’une seule couche
La gamme diversifiée de flexibles proposée par Swagelok permet de trouver un flexible de qualité pour de nombreuses applications auprès d’un unique fournisseur. Nous sommes propriétaires de la conception de tous les flexibles que nous fournissons et ceux-ci sont fabriqués selon un cahier des charges rigoureux pour offrir un niveau de performance élevé même dans des applications extrêmes. Les caractéristiques de nos produits – pression nominale, matériaux de fabrication, souplesse – contribuent à la sécurité des personnels, au bon fonctionnement des équipements et à la rentabilité de vos activités.
Nous proposons des flexibles en métal, en PTFE, en matière thermoplastique et en caoutchouc. Disponibles dans des diamètres allant de 1/8 à 2 po avec un vaste choix de raccordements fractionnaires ou métriques, ils aussi peuvent être personnalisés pour ce qui est de la longueur.
Par ailleurs, des centaines de spécialistes répartis dans le monde entier sauront vous conseiller pour choisir des flexibles adaptés à vos applications, résoudre les problèmes rencontrés avec ces composants, vous apprendre comment entretenir correctement des flexibles et maximiser ainsi les performances d’un système fluide.
Hoses and Flexible Tubing Categories
Metal Core Hose
- Flexible Metal Hose, FJ Series
- Flexible Metal Hose, FL Series
- Flexible Metal Hose, FM Series
- High-Pressure Metal Hose, FX Series
- Metal Hose, AH Series
PTFE and PFA Core Hose
- PFA Core Hose Smooth Bore
- PTFE Core Hose Convoluted
- PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover
- PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series
Thermal Loop Program
Swagelok's thermal loop management program optimizes yield in semiconductor wafer manufacturing by preventing condensation and improving chiller hose performance.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Disponibles dans des diamètres allant de 1/8 à 2 po avec un vaste choix de raccordements fractionnaires ou métriques, les flexibles Swagelok sont proposés avec un tube central fabriqué dans des matériaux divers – métal, PTFE, thermoplastique, caoutchouc. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, outils et accessoires, options comme la certification ECE R110 ou des étiquettes pour flexibles – dans la documentation disponible sur cette page.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.