text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг с конусом и резьбой

Фитинги Swagelok® с конусом и резьбой (серия IPT)

Конусно-резьбовые фитинги Swagelok® серии IPT выполнены из различных сплавов для обеспечения надежной работы в различных средах конечного использования и в условиях среднего и высокого давления вплоть до 60 000 psig (4134 бар).

Смотреть фитинги с конусом и резьбой

Соединения с конусом и резьбой (C&T) давно зарекомендовали себя в условиях среднего и высокого давления. Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT выпускаются из нержавеющей стали 316, сплава 625 и сплава 2507, имеют размеры от 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма. Фитинги допускается использовать при температурах до 700°F (371°C).

Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT соответствуют требованиям NACE MR0175/ISO 15156, а также выполняют функцию противовибрационных соединений. На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для удобной проверки их состояния. Фитинги, переходники и соединительные муфты среднего и высокого давления с внутренней резьбой и конусом комплектуются втулками и манжетами, если не указано иное.

Требуется дополнительная информация о конусно-резьбовых фитингах?

Свяжитесь с местными специалистами

Категории фитингов с конусом и резьбой

Втулки и манжеты

Втулки и манжеты

Закрепите трубку манжетой и прижимной гайкой для создания уплотнения на конической поверхности фитинга. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Наберите полное давление в системе через колпачок для трубки или заглушки для проходного канала. 

Переходники

Переходники

Обеспечьте надежное соединение на системах среднего и высокого давления через коническо-резьбовые переходники. 

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Выполните соединение компонентов среднего или высокого давлением через переборку с помощью специального фитинга.

Соединительные муфты

Соединительные муфты

Соедините две трубы/трубки с помощью муфты или коротких отрезков трубы/трубки с раструбом на одном или обоих торцах. 

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Сопротивление высокому давлению, вибрациям и механическим воздействиям в сложных условиях обеспечивается фитингами высокого давления с конусом и обжимными кольцами.

Каталоги фитингов с конусом и резьбой

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Найдите правильный фитинг для вашей системы

Проведите сравнительный анализ, демонстрирующий, как трубные фитинги Swagelok® серии FK позволяют значительно сократить время монтажа по сравнению с конусно-резьбовыми фитингами, и узнайте, как они защищают от мелких дефектов, которые могут привести к серьезной переделке.

Сравнение фитингов

Ресурсы Swagelok специально для вас

конструкция фитинга для водородных систем
Конструкция фитинга для водородных систем

Узнайте, каким образом фитинги, разработанные специально для применения в водородных системах, помогут OEM-производителям транспортных средств на топливных элементах и разработчикам соответствующей инфраструктуры обеспечить более безопасную и надежную работу топливных систем.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и соответствующей инфраструктуры зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства. Узнайте больше сведений для правильного поиска компонентов.

оператор морской буровой платформы работает с трубными обжимными фитингами Swagelok серии FK
Проект: Оператор морского нефтяного месторождения

Узнайте, как переход с конусно-резьбовых фитингов на серию FK помог оператору морской нефтяной платформы сократить время монтажа на 80 %.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.