Регуляторы — Запасные части и вспомогательное оборудование
Запчасти и вспомогательные принадлежности для регуляторов состоят из следующего:
- Комплект для ремонта серии KPR
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — KPR 시리즈 유지보수 키트
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsPression d’entrée maximalePlage de régulationOrificesConfiguration des orificesKPR1D00412A0-KIT - 25psig(1.7bar) 0~10psig(0.68bar) 및 0~25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT - 9R0079 - N/A N/A N/A - KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires