다이어프램 밸브 — UHP 고압 다이어프램 밸브, DPH 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~1인치
- 73°F(23°C)~212°F(100°C)
- 차세대 PTFE
- 40 psig(2.7 bar)~100 psig(6.8 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LVV-DPHS4-C 316L VIM-VAR 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 6LVV-DPHS6M-C 316L VIM-VAR 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6LVV-DPHFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPHFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPHS4-O 316L VIM-VAR 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LVV-DPHVR4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LVV-DPHBW4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-DPHFR4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPHVVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간