Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4인치
- 0°F(–18°C)~200°F(93°C)
- 316 스테인리스강
- 65 psig(4.5 bar)~150 psig(10.3 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
벨로우즈 밸브 — 방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈 — 직선형
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4BY-V35-1C 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas