벨로우즈 밸브 — 벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4인치
- –40°F(–40°C)~200°F(93°C)
- 316 스테인리스강
- 100 psig(6.8 bar)~700 psig(48.2 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
벨로우즈 밸브 — 벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈 — 벨로우즈
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26L-M1D-122P-IJ 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 회전형 VCR 나사 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트
Наличие изделий по местоположению склада
часов